WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207595
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø20 Ø13 BJ, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta
- Diametro di serraggio: 13 mm
- Lunghezza: 59 mm
Specifiche tecniche
Serie | WZS GZB-S baionetta |
---|---|
D2 | 20.0 |
D3 | 22.0 |
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
Attacco portautensile | WZS GZB-S Ø 20 Bajonett |
Diametro di serraggio D1 | 13 mm |
Peso | 0.1 |
L10 | 5.0 |
L2 | 50.0 |
L3 | 3.0 |
Versione
Con attacco a baionetta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta