WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207597
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø20 Ø15 BJ, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta
- Diametro di serraggio: 15 mm
- Lunghezza: 59 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S baionetta |
Interfaccia portautensile | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Diametro di serraggio D1 | 15 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Peso [kg] | 0.1 |
Versione
Con attacco a baionetta
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta