WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207598
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø20 Ø16 BJ, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza: 59 mm
Specifiche tecniche
Technologie | Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter |
---|---|
Baureihe | WZS GZB-S Bajonett |
Werkzeughalterschnittstelle | WZS GZB-S Ø20 Bajonett |
Spanndurchmesser D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 20 |
D3 [mm] | 22 |
L2 [mm] | 50 |
L3 [mm] | 3 |
L10 [mm] | 5 |
Gewicht [kg] | 0.1 |
Ausführung
Mit Bajonett-Verriegelung
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich