arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG Illustrazione simile

WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG

툴 그라인딩 툴홀더용 중간 슬리브

ID 207631

Disponibile in magazzino
WZS GZB-S Ø20 Ø9 BJ ISOG, Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
  • With bayonet locking model design ISOG
  • Clamping diameter: 9 mm
  • Length: 55.5 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S Bayonet
Clamping diameter D1 9 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 43.0
L3 [mm] 3.0
Weight [kg] 0.1

Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG

Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta