WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207609
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø32 Ø14 BJ, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta
- Diametro di serraggio: 14 mm
- Lunghezza: 69 mm
Specifiche tecniche
Technologie | Douilles intermédiaires pour mandrins de rectification d'outil |
---|---|
Gammes | Baïonnette WZS GZB-S |
Interface de porte-outils | WZS GZB-S Ø 32 Bajonett |
Diamètre de serrage D1 | 14 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 61.5 |
L3 [mm] | 4 |
L10 [mm] | 5 |
Poids [kg] | 0.3 |
Version
Avec verrouillage à baïonnette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande