WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207652
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø32 Ø20 BJ ISOG, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con attacco a baionetta modello design ISOG
- Diametro di serraggio: 20 mm
- Lunghezza: 69 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S baionetta |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 34 |
L2 [mm] | 57.5 |
L3 [mm] | 4 |
Peso [kg] | 0.3 |
Versione
Con attacco a baionetta modello design ISOG
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta