WZS GZB-S Ø22 Ø8 KD/RS
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207886
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø22 Ø8 KD/RS, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con foro di sicurezza radiale
- Diametro di serraggio: 8 mm
- Lunghezza: 50.5 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S KD/RS |
Interfaccia portautensile | WZS GZB-S Ø22 KD/RS |
Diametro di serraggio D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 22 |
D3 [mm] | 25 |
D4 [mm] | 4 |
L2 [mm] | 46 |
L10 [mm] | 2 |
Peso [kg] | 0.2 |
Versione
Con foro di sicurezza radiale
Refrigerazione
Per adduzione interna del refrigerante
A tenuta stagna fino a un massimo di 80 bar
Collare chiuso
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta