WZS GZB-S Ø32 Ø16 25°
Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
ID 207699
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS GZB-S Ø32 Ø16 25°, Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili
- Con angolo di 25° arrotondato
- Diametro di serraggio: 16 mm
- Lunghezza: 60.5 mm
Specifiche tecniche
Tecnologia | Bussole di riduzione per mandrino di rettifica utensili |
---|---|
Serie | WZS GZB-S smussatura 25° |
Diametro di serraggio D1 | 16 mm |
D2 [mm] | 32 |
D3 [mm] | 37 |
D4 [mm] | 20 |
L10 [mm] | 19 |
Peso [kg] | 0.3 |
Versione
Con angolo di 25° arrotondato
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta