WZS SAACKE FLANGE Ø20x140
Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
ID 206661
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS SAACKE FLANGE Ø20x140, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS SAACKE
- Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
- Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 20 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 140 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione |
---|---|
Serie | WZS SAACKE |
Interfaccia portautensile | FLANSCH/FLANGE |
Diametro di serraggio D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 54 |
D6 [mm] | 28 |
L [mm] | 180.6 |
L2 [mm] | 64 |
L4 [mm] | 70 |
L5 [mm] | 118 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 31.5 |
Peso [kg] | 3.85 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico SAACKE Ø 80 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.