arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90 Illustrazione simile

WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90

Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione

ID 206689

Disponibile in magazzino
WZS SCHÜTTE FLANGE Ø32x90, Portautensili per la rettifica di utensili
  • WZS SCHÜTTE
  • Mandrino idraulico con azionamento a forza di compressione
  • Attacco portautensile: FLANSCH/FLANGE
  • Diametro di serraggio D1: 32 mm
  • Concentricità: < 0,003 mm a 2,5 x D
技术 带压缩驱动功能的液压膨胀刀柄
系列 WZS SCHÜTTE
刀具夹持接口 FLANSCH/FLANGE
夹持直径 D1 32 mm
D2 [mm] 54.0
D6 [mm] 40.0
L [mm] 90.0
L2 [mm] 70.0
L4 [mm] 58.0
L5 [mm] 75.0
L10 [mm] 6.0
L11 [mm] 42.5
重量 [kg] 1.6

型号
液压刀柄接口 Schütte Ø 20.5 mm
动力驱动夹持

回转精度
2.5 x D 处 < 0.003 mm

刀具柄部质量
h7

减径套
使用减径套可夹持柄部直径不同的刀具

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计
还可以根据要求制作特殊接口。