WZS ULMER FLANGE Ø12x115
Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
ID 206696
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS ULMER FLANGE Ø12x115, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS ULMER
- Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
- Interfaccia portautensile: FLANSCH/FLANGE
- Diametro di serraggio D1: 12 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione |
---|---|
Serie | WZS ULMER |
Interfaccia portautensile | FLANSCH/FLANGE |
Diametro di serraggio D1 | 12 mm |
D2 [mm] | 36.5 |
D6 [mm] | 21.5 |
L [mm] | 115 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 32.1 |
Peso [kg] | 3.2 |
Versione
Attacco del mandrino idraulico Ulmer Ø 85 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.