WZS WALTER Ø22x77
Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
ID 206647
Informati ora
Questo prodotto può essere richiesto solo online.
WZS WALTER Ø22x77, Portautensili per la rettifica di utensili
- WZS WALTER
- Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione
- Diametro di serraggio D1: 22 mm
- Lunghezza di proiezione L1: 77 mm
- Precisione di run-out: < 0,003 mm a 2,5 x D
Specifiche tecniche
Tecnologia | Mandino ad espansione idraulica azionato da forza di compressione |
---|---|
Serie | WZS WALTER |
Diametro di serraggio D1 | 22 mm |
D2 [mm] | 44 |
D3 [mm] | 53 |
D6 [mm] | 30 |
L2 [mm] | 70 |
L4 [mm] | 45 |
L5 [mm] | 64 |
L10 [mm] | 5.5 |
L11 [mm] | 35.5 |
G | M12x1 |
Peso [kg] | 1.9 |
L'adattatore per l'azionamento del portautensili per rettifica utensili servocomandato SK 50 è disponibile come accessorio (ID 206640)
Versione
Attacco del mandrino idraulico Ø 70 mm
Serraggio ad azionamento meccanico
Precisione di run-out
< 0,003 mm a 2,5 x D
Gambo utensile di qualità
h7
Bussole di riduzione
Serraggio diametri gambo aggiuntivi con bussole di riduzione
Ogni esigenza
Ulteriori misure e versioni personalizzate disponibili su richiesta
Interfacce speciali possono anche essere prodotte su richiesta.