SRB 160
Anelli di serraggio
ID 471751
Anello di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Anelli di serraggio
- Anello di posizionamento
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio: 75 kN
- Peso: 1.5 kg
Specifiche tecniche
| 保持力 [kN] | 75.0 |
|---|---|
| 材質 | ステンレス鋼 |
| バリエーション | 位置決めリング |
| 重量 [kg] | 1.5 |
納品内容
クランプリング