NSR3 138
Couplages robot
ID 1492479
Module robot pour système de bridage au point zéro
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Système à ressorts - ouverture pneumatique
- Fonction turbo
- Fonction de nettoyage intégrée
- Dimensions: 138 x 112 x 55,7 mm
- Effort de plaquage: 8 kN
- Force de plaquage avec turbo: 28 kN
- Moment max. Mx: 1500 Nm
- Moment max. Mz: 1600 Nm
- Répétabilité: < 0.02 mm
- Pression de déverrouillage: 6 bar
- Poids: 3.8 kg
Détails techniques
| Lengte [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 112.0 |
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 28.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Moment Mx max. [Nm] | 1500.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 1600.0 |
| Gewicht [kg] | 3.8 |
Levering
Robotmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, bedieningshandleiding; zonder AFS3-R IOL-bewakingseenheid