WZW-1025 SK40/CAT40-120
Carrello portautensili
ID 1154284
Carrello di attrezzaggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Carrello portautensili
- Possibile configurazione personalizzata
- L'interfaccia portautensili adatta: SK40/CAT40
- Dimensioni: 1025 x 800 x 1370 mm
- Numero di portautensili: 120
- Peso: 84 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 1025 |
---|---|
Larghezza [mm] | 800 |
Altezza [mm] | 1370 |
Numero max di portautensili | 120 |
Preparato per portautensili | SK40/CAT40 |
Peso [kg] | 84 |
La fornitura comprende
Carrello degli utensili, piastre di stoccaggio e istruzioni per l'uso