arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
WZW-725 CAPTO C6-36 Illustrazione simile

WZW-725 CAPTO C6-36

Carrello portautensili

ID 1154285

Disponibilità su richiesta
Carrello di attrezzaggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Carrello portautensili
  • Possibile configurazione personalizzata
  • L'interfaccia portautensili adatta: CAPTO C6
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 725 x 800 x 1370 mm
  • Numero di portautensili: 36
  • Peso: 72 kg
Lunghezza [mm] 725
Larghezza [mm] 800
Altezza [mm] 1370
Numero max di portautensili 36
Preparato per portautensili CAPTO C6
Peso [kg] 72

La fornitura comprende
Carrello degli utensili, piastre di stoccaggio e istruzioni per l'uso