WZW-725 HSK A100-48
Carrello portautensili
ID 1154297
Carrello di attrezzaggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Carrello portautensili
- Possibile configurazione personalizzata
- L'interfaccia portautensili adatta: HSK A100
- Dimensioni: 725 x 800 x 1370 mm
- Numero di portautensili: 48
- Peso: 72 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 725 |
---|---|
Larghezza [mm] | 800 |
Altezza [mm] | 1370 |
Numero max di portautensili | 48 |
Preparato per portautensili | HSK A100 |
Peso [kg] | 72 |
La fornitura comprende
Carrello degli utensili, piastre di stoccaggio e istruzioni per l'uso