NSE-M mini 90
Moduli di serraggio
ID 435140
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema con serraggio manuale
- Dimensioni: Ø90 x 20 mm
- Forza traente: 1 kN
- Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
- Coppia di azionamento: 10 Nm
- Peso: 1 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 90.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 1.0 |
| Ontgrendelingskoppel [Nm] | 10.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 1.0 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempennen