arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL-K S mini 199 x 199

PAL-K S mini 199 x 199

Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio

ID 1551645

Scorte limitate
Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore preparata per i dispositivi di serraggio KONTEC
  • Unterseite 4fach Spannbolzen SPx mini 20
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 199 x 199 x 16 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Parallelismo piani: 0.02 mm
  • Peso: 5 kg
Lunghezza [mm] 199.0
Larghezza [mm] 199.0
Materiale Acciaio
Parallelismo piani [mm] 0.02
Peso [kg] 5.0

La fornitura comprende
Pallet di serraggio, perni di serraggio, maniglie; senza dispositivo di serraggio