SPA mini 20
Perni di serraggio
ID 435610
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perni di centraggio
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M6: 15 kN
- Forza di ancoraggio M8: 25 kN
- Peso: 0.03 kg
Specifiche tecniche
| Forza di ancoraggio M6 [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Forza di ancoraggio M8 [kN] | 25.0 |
| Materiale | Acciaio inossidabile |
| Variante | Perni di centraggio |
| Peso [kg] | 0.03 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio