arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPB-HT mini 20 Illustrazione simile

SPB-HT mini 20

Perni di serraggio

ID 1393005

Disponibile in magazzino
Clamping pins standard

Product features:
  • Standard clamping pins
  • Positioning pin
  • For high temperature applications
Technical data:
  • Holding force M6 (up to 200 °C): 15 kN
  • Holding force M6 (200 to 520 °C): 6 kN
  • Holding force M8 (up to 200 °C): 25 kN
  • Holding force M8 (200 to 520 °C): 10 kN
  • Weight: 0.03 kg
Variant Positioning pin
Weight [kg] 0.03

Scope of delivery
Clamping pins, mounting screw