NSL mini 100-2
Piastre di serraggio
ID 435220
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE mini 90 a 2 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Dimensioni: 199 x 99,8 x 30 mm
- Forza traente: 1000 N
- Forza traente con funzione turbo: 3000 N
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Peso: 3.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 199.0 |
---|---|
Larghezza [mm] | 99.8 |
Forza traente [N] | 1000.0 |
Forza traente con funzione turbo [N] | 3000.0 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
Peso [kg] | 3.5 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza staffe di serraggio