NSL mini 100-25-V1
Piastre di serraggio
ID 1460952
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE mini 90-25-V10 a 1 via
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: 119 x 99 x 40 mm
- Forza traente: 1500 N
- Forza traente con Turbo: 6000 N
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Peso: 2.3 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 119 |
---|---|
Larghezza [mm] | 99 |
Forza traente [N] | 1500 |
Forza traente con Turbo [N] | 6000 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6 |
Peso [kg] | 2.3 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza spine di indexaggio, senza staffe di serraggio