NSL mini 100-V1
Piastre di serraggio
ID 1304680
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE mini 90-V1 a 1 via
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-rotazione a due vie a 90°
- Dimensioni: 99,8 x 99,8 x 30 mm
- Forza traente: 500 N
- Forza traente con funzione turbo: 1500 N
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Peso: 1.7 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 99.8 |
---|---|
Larghezza [mm] | 99.8 |
Forza traente [N] | 500.0 |
Forza traente con funzione turbo [N] | 1500.0 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6.0 |
Peso [kg] | 1.7 |
La fornitura comprende
Piastra di serraggio, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza spine di indexaggio, senza staffe di serraggio