NSL mini 100-4
Klemstations
ID 435240
Klemstation standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- 4-voudig NSE mini 90
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Afmetingen: 199 x 199,8 x 30 mm
- Neerhaalkracht: 2 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 6 kN
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 7 kg
Specifiche tecniche
| Lengte [mm] | 199.0 |
|---|---|
| Breedte [mm] | 199.8 |
| Neerhaalkracht [kN] | 2.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 6.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 7.0 |
Levering
Klemstation, gebruikershandleiding; zonder klempennen, zonder cilindrische klemmen