arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SEP 370-4

SEP 370-4

Estensioni standard per dispositivo di serraggio

ID 471528

Disponibile in magazzino
Estensione standard per altezza dispositivo di serraggio

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore preparata per i vari dispositivi di serraggio
  • Perni di serraggio a quattro vie inferiori SPx 40
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 370 x 370 x 130 mm
  • Piano di lavoro in posizione angolare: 4 x 45°
  • Passo angolare: 4 x 90°
  • Peso: 64 kg
Lunghezza [mm] 370.0
Larghezza [mm] 370.0
Peso [kg] 64.0

La fornitura comprende
Staffe piramidali, perni di serraggio, vite ad anello; senza dispositivo di serraggio