NSE-T3 138-V4-K
Moduli di serraggio
ID 1327420
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Tappo di protezione
- Protezione anti-rotazione a quattro vie 90°
- Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- Forza traente: 7 kN
- Forza traente con Turbo: 24 kN
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 3.5 kg
Specifiche tecniche
Diametro [mm] | 138 |
---|---|
Forza traente [kN] | 7 |
Forza traente con Turbo [kN] | 24 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6 |
Ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 3.5 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, perno cilindrico, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio