NSE3 138-V1-K
Klemmodules
ID 1313724
Klemmodule standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
- Turbofunctie
- Conische afdichting
- Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
- Bewaking van de klemsledeposities via de dynamische druk
- Afmetingen: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
- Neerhaalkracht: 8 kN
- Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
- Rondloopnauwkeurigheid: < 0.005 mm
- Ontgrendelingsdruk: 6 bar
- Gewicht: 4.5 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 138.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 8.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 28.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.005 |
| Gewicht [kg] | 4.5 |
Levering
Klemmodule, montageschroeven, passchroeven, O-ringen, afdekkappen, bedieningshandleiding; zonder klempinnen, zonder indexeerstiften