PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
Pallet di serraggio con dispositivi di serraggio
Ident.-Nr. 471532
Estensione standard per altezza dispositivo di serraggio
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore mandrino autocentrante manuale ROTA-S plus 2.0 160 a una via
- Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
- Dimensioni: 159 x 159 x 89 mm
- Corsa per griffa: 6.5 mm
- Passo tra i denti: 4.8 mm
- Coppia max.: 80 Nm
- Forza di serraggio max.: 65 kN
- Peso: 11.8 kg
Specifiche tecniche
| Diametro [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio max. [kN] | 65.0 |
| Coppia max. [Nm] | 80.0 |
| Corsa per griffa [mm] | 6.5 |
| Peso [kg] | 11.8 |
La fornitura comprende
Pallet di serraggio, griffe base con incastro a croce, chiave con inserto, perni di serraggio, spine di indexaggio, golfare, manuale operativo; senza morsetti riportati