PAL ROTA-S plus 2.0 200-1
Klemlaadborden met klemapparaten
ID 471533
Hoogteverlenging kleminrichting standaard
Productkenmerken
Productkenmerken
- Bovenkant van enkelvoudige handmatige klauwplaat ROTA-S plus 2.0 160
- Onderkant enkelvoudige klempen SPx 40 met indexeerstift IXB V1
- Afmetingen: Ø200 x 112 mm
- Slag per klem: 7 mm
- Tandsteek: 4.8 mm
- Max. koppel: 120 Nm
- Max. opspankracht: 100 kN
- Gewicht: 22 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 200.0 |
|---|---|
| Max. opspankracht [kN] | 100.0 |
| Max. koppel [Nm] | 120.0 |
| Slag per klem [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 22.0 |
Levering
Klemlaadborden, basisklemmen met tand en groef, inbussleutel, klempennen, indexeerstiften, oogbout, gebruikershandleiding; zonder bovenklemmen