arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Pre zobrazenie informácií o produktoch, službách a kontaktných osobách relevantných pre vašu lokalitu prepnite na príslušnú krajinu.
PAL A 399 x 399

PAL A 399 x 399

Spannpaletten ohne Spannmittel

Identifikačné číslo 470050

K dispozícii v obmedzenom množstve
Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore per finitura cliente
  • Perni di serraggio a quattro vie inferiori SPx 40
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 399 x 399 x 25 mm
  • Materiale: Alluminio, anodizzato
  • Parallelismo piani: 0.05 mm
  • Peso: 12 kg
Lunghezza [mm] 399.0
Larghezza [mm] 399.0
Altezza H [mm] 25.0
Materiale Alluminio, anodizzato
Parallelismo piani [mm] 0.05
Peso [kg] 12.0

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, maniglie in alluminio