arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL A-V4 159 x 159

PAL A-V4 159 x 159

Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio

ID 1327424

Tempo di consegna su richiesta
Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore per finitura cliente
  • Perno di bloccaggio inferiore a una via SPx 40 e 4 perni cilindrici
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 159 x 159 x 25 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Parallelismo piani: 0.05 mm
  • Peso: 2.2 kg
Lengte [mm] 159.0
Breedte [mm] 159.0
Hoogte H [mm] 25.0
Materiaal Aluminium
Vlak-parallelliteit [mm] 0.05
Gewicht [kg] 2.2

Levering
Klempallet, klempinnen, aluminium handgrepen, cilindervormige pennen, schroeven