PAL S 119 x 75
Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio
ID 471058
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perno di serraggio unilaterale inferiore SPx 40 con spina di indexaggio IXB V1
- Dimensioni: 119 x 74,8 x 16 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo piani: 0.02 mm
- Peso: 1.3 kg
Specifiche tecniche
| Lunghezza [mm] | 119.0 |
|---|---|
| Larghezza [mm] | 74.8 |
| Altezza H [mm] | 16.0 |
| Materiale | Acciaio |
| Parallelismo piani [mm] | 0.02 |
| Peso [kg] | 1.3 |
La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, perni di indexaggio