PAN-S 600
Upínacie palety bez upínacích zariadení
ID 471561
Štandardná upínacia paleta
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Pripravená horná strana s T-drážkami 14H8
- Dolná strana 6-násobného upínacieho čapu SPx 40
- Rozmery: 399 x 599 x 45 mm
- Materiál: Oceľ
- Rovinná rovnobežnosť: 0.05 mm
- Hmotnosť: 70 kg
Specifiche tecniche
| Dĺžka [mm] | 599.0 |
|---|---|
| Šírka [mm] | 399.0 |
| Materiál | Oceľ |
| Rovinná rovnobežnosť [mm] | 0.05 |
| Hmotnosť [kg] | 70.0 |
Rozsah dodávky
Upínacia paleta, skrutky s okom, upínacie čapy