SPA 40-16
Perni di serraggio
IDnr. 471064
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perni di centraggio
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Forza di ancoraggio M16: 75 kN
- Peso: 0.3 kg
Technische gegevens
| 夹紧力 M12 [kN] | 50.0 |
|---|---|
| 夹紧力 M16 [kN] | 75.0 |
| 材料 | 不锈钢 |
| 变型 | 定心销 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
定位销、安装螺钉