SPB 40
Perni di serraggio
ID 471152
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perno di posizionamento
- Acciaio inossidabile
- Forza di ancoraggio M10: 35 kN
- Forza di ancoraggio M12: 50 kN
- Peso: 0.3 kg
Specifiche tecniche
| Houdkracht M10 [kN] | 35.0 |
|---|---|
| Houdkracht M12 [kN] | 50.0 |
| Materiaal | Roestvrij staal |
| Variantuitvoering | Positioneerpen |
| Gewicht [kg] | 0.3 |
Levering
Klempennen, bevestigingsschroef