arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPB-OB 40

SPB-OB 40

Perni di serraggio

ID 1316935

Perni di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Perni di serraggio senza collare di centraggio
  • Perno di posizionamento
  • Struttura senza collare di centraggio Ø 25 h6
  • Acciaio inossidabile
Dati tecnici:
  • Forza di ancoraggio M8: 25 kN
  • Forza di ancoraggio M10: 35 kN
  • Peso: 0.2 kg
Houdkracht M8 [kN] 25.0
Houdkracht M10 [kN] 35.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Positioneerpen
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Klempennen