arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
SPC-OB 40

SPC-OB 40

Klempennen

ID 1316936

Disponibile in magazzino
Spanbouten standaard

Productkenmerken
  • Inspanbouten zonder centreerkraag
  • Klempen
  • Uitvoering zonder centreerkraag Ø 25h6
  • Roestvrij staal
Technische gegevens
  • Houdkracht M8: 25 kN
  • Houdkracht M10: 35 kN
  • Gewicht: 0.2 kg
Houdkracht M8 [kN] 25.0
Houdkracht M10 [kN] 35.0
Materiaal Roestvrij staal
Variantuitvoering Klempen
Gewicht [kg] 0.2

Levering
Klempennen