NSL3 turn 450-3
Piastre di serraggio
ID 1323582
Piastra di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- NSE3 138 a 3 vie
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Per applicazioni di tornitura su centri di fresatura/tornitura
- Funzione Turbo
- Dimensioni: Ø450 x 75 mm
- Forza traente: 24 kN
- Forza traente con funzione turbo: 84 kN
- Pressione di sbloccaggio: 6 bar
- Concentricità: < 0.02 mm
- Numero di giri max.: 2000 1/min
- Peso: 52.4 kg
Specifiche tecniche
| Diameter [mm] | 450.0 |
|---|---|
| Neerhaalkracht [kN] | 24.0 |
| Neerhaalkracht met turbo [kN] | 84.0 |
| Ontgrendelingsdruk [bar] | 6.0 |
| Uitloopnauwkeurigheid [mm] | < 0.02 |
| Max. draaisnelheid [1/min] | 2000.0 |
| Gewicht [kg] | 52.4 |
Levering
Klemstation, montageschroeven, centreerpinnen, verstelpinnen, T-bouten, vergrendelingskoppeling, oogbouten, gebruikershandleiding; zonder klempinnen