arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSL3 turn 570-5-Z

NSL3 turn 570-5-Z

Piastre di serraggio

ID 1323585

Piastra di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • NSE3 138 a 5 vie
  • Sistema a molla - Apertura pneumatica
  • Per applicazioni di tornitura su centri di fresatura/tornitura
  • Funzione Turbo
  • Piastra di serraggio con cono A4 corto
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø570 x 79 mm
  • Forza traente: 40 kN
  • Forza traente con funzione turbo: 140 kN
  • Pressione di sbloccaggio: 6 bar
  • Concentricità: < 0.01 mm
  • Numero di giri max.: 1400 1/min
  • Peso: 93.7 kg
Diametro [mm] 570.0
Forza traente [kN] 40.0
Forza traente con funzione turbo [kN] 140.0
Pressione di sbloccaggio [bar] 6.0
Concentricità [mm] < 0.01
Numero di giri max. [1/min] 1400.0
Peso [kg] 93.7

La fornitura comprende
Piastra di serraggio, viti di montaggio, perni di centraggio, perni di regolazione, tasselli a T, attacco aria per bloccaggio, golfari, manuale operativo; senza perni di serraggio