arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSL3 150-V1-T

NSL3 150-V1-T

Klemstations

ID 1323568

Scorte limitate
Klemstation standaard

Productkenmerken
  • 1-voudig NSE3 138-V1
  • Veergespannen systeem - pneumatisch geopend
  • Turbofunctie
  • Anti-rotatiebescherming tweevoudig 90°
Technische gegevens
  • Afmetingen: Ø198 x 150 x 60 mm
  • Neerhaalkracht: 8 kN
  • Neerhaalkracht met turbo: 28 kN
  • Ontgrendelingsdruk: 6 bar
  • Gewicht: 7 kg
Lengte [mm] 150.0
Breedte [mm] 198.0
Neerhaalkracht [kN] 8.0
Neerhaalkracht met turbo [kN] 28.0
Ontgrendelingsdruk [bar] 6.0
Gewicht [kg] 7.0

Levering
Klemstation, afdichtnippel, stofbeschermkappen, gebruikershandleiding; zonder klempen, zonder indexeerstift, zonder cilindervormige klemmen