NSE mikro 49-V10
Moduli di serraggio
ID 436105
Modulo di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Sistema a molla - Apertura pneumatica
- Funzione Turbo
- Protezione anti-torsione a 1 via
- Verifica della pressione dinamica della posizione dei cursori "aperta"
- Dimensioni: Ø49 x 12 mm
- Forza traente: 150 N
- Forza traente con Turbo: 400 N
- Pressione di azionamento: 6 bar
- Ripetibilità: < 0.005 mm
- Peso: 0.2 kg
Specifiche tecniche
Diametro [mm] | 49 |
---|---|
Forza traente [N] | 150 |
Forza traente con Turbo [N] | 400 |
Pressione di sbloccaggio [bar] | 6 |
Ripetibilità [mm] | < 0.005 |
Peso [kg] | 0.2 |
La fornitura comprende
Modulo di serraggio, viti di montaggio, viti calibrate, o-ring, tappi copri-vite, istruzioni per l'uso; senza perni di serraggio, senza perni di indexaggio