PAL S mikro 110 x 50
Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio
ID 1358961
Pallet di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Parte superiore per finitura cliente
- Perno di serraggio inferiore a due vie SPx micro 10
- Dimensioni: 109,8 x 49,8 x 12 mm
- Materiale: Acciaio
- Parallelismo planare: 0.02 mm
- Peso: 0.5 kg
Specifiche tecniche
Lunghezza [mm] | 109.8 |
---|---|
Larghezza [mm] | 49.8 |
Materiale | Acciaio |
Parallelismo planare [mm] | 0.02 |
Peso [kg] | 0.5 |
La fornitura comprende
Pallet di serraggio, perni di serraggio