arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
PAL S mikro 60 x 50-V10

PAL S mikro 60 x 50-V10

Pallet di serraggio senza dispositivi di serraggio

ID 1358960

Disponibilità su richiesta
Pallet di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Parte superiore per finitura cliente
  • Perni di serraggio unilaterali inferiori SPx micro 10 con perno di posizionamento IXB V10 micro
Dati tecnici:
  • Dimensioni: 59,8 x 49,8 x 12 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Parallelismo piani: 0.02 mm
  • Peso: 0.25 kg
Lunghezza [mm] 59.8
Larghezza [mm] 49.8
Materiale Acciaio
Parallelismo piani [mm] 0.02
Peso [kg] 0.25

La fornitura comprende
Piastre di serraggio, perni di serraggio, perni di indexaggio