SPC mikro 10
Perni di serraggio
ID 436630
Perni di serraggio standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Perni di serraggio standard
- Perno di serraggio
- Forza di ancoraggio M3: 3 kN
- Forza di ancoraggio M4: 5 kN
- Materiale: Acciaio inossidabile
- Peso: 0.004 kg
Specifiche tecniche
Forza di ancoraggio M3 [kN] | 3 |
---|---|
Forza di ancoraggio M4 [kN] | 5 |
Materiale | Acciaio inossidabile |
Variante | Perno di serraggio |
Peso [kg] | 0.004 |
La fornitura comprende
Perni di serraggio, vite di fissaggio