arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3 100-Z-AS-SM IOL

KSP3 100-Z-AS-SM IOL

Détection de l'étau de serrage automatique

ID 1591478

Étau de serrage automatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Conception sensorique
  • Contrôle par IO-Link
  • Serrage concentrique
  • Course standard
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Détection de la position du mors via IO-Link
  • Interrogation de la pression ouverte/fermée via IO-Link
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 18 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 2.5 - 6.5 kN
  • Course par mors : 2 mm
  • Hauteur de mors max.: 60 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 1000 cm³
  • Tension de fonctionnement de l'unité de commande: 24 V DC
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.2 s
  • Poids: 4 kg
Course par mors  [mm] 2.0
Force de serrage à la pression de service maximale [kN] 18.0
Force de préhension supplémentaire min. résultant des ressorts [kN] 2.5
Force de préhension supplémentaire max.. résultant des ressorts [kN] 6.5
Pression d'utilisation min. [bar] 3.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 9.0
Fidélité de reproduction de l'étau [mm] 0.01
Hauteur de mors max. [mm] 60.0
Distance H [mm] 16.0
Consommation d'air par course double à 6 bars [cm³] 1000.0
Temps de fermeture/ouverture [s] 0.2
Poids [kg] 4.0

Etendue de la livraison
Étau de serrage automatique, vis de fixation pour système de mors et étau de serrage automatique, couvercles, vis d'ajustage, rainures de serrage, manuel d'utilisation ; sans contact rigide une intégration dans la commande de machine