arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
KSP3 100-Z-SM IOL

KSP3 100-Z-SM IOL

Morse automatiche con sensori

ID 1591476

Tempo di consegna su richiesta
Morsa automatica sensoriale nella versione standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Morsa automatica a 2 ganasce
  • Progettazione sensoriale
  • Controllo attraverso l'IO-Link
  • Serraggio autocentrante
  • Corsa standard
  • Fori di posizionamento rettificati
  • Monitoraggio della posizione delle ganasce tramite IO-Link
  • Monitoraggio della pressione aperto/bloccato tramite IO-Link
  • Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
Dati tecnici:
  • Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 18 kN
  • Corsa per griffa: 2 mm
  • Altezza max. ganasce: 60 mm
  • Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
  • Pressione d'azionamento: 2 - 9 bar
  • Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 1000 cm³
  • Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
  • Tempo di chiusura/apertura: 0.2 s
  • Peso: 4 kg
죠당 스트로크 [mm] 2.0
최대 작동 압력에서의 클램핑 포스 [kN] 18.0
최소 작동 압력 [bar] 2.0
최대 작동 압력 [bar] 9.0
바이스의 반복 정확도 [mm] 0.01
최대 죠 높이 [mm] 60.0
거리 H [mm] 16.0
공기 소모/이중 스트로크(6바) [cm³] 1000.0
닫힘시/열림시 시간 [s] 0.2
중량 [kg] 4.0

제공 범위
클램핑 포스 블록, 시스템 죠 및 클램핑 포스 블록용 장착 나사, 커버 플러그, 피팅 나사, 클램핑 슬리브, 사용 설명서, 기계 제어부 통합용 강성 컨택트 없음