KSP3 160-Z-AS-SM IOL
Morse automatiche con sensori
ID 1594966
Morsa automatica sensoriale nella versione standard
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica a 2 ganasce
- Progettazione sensoriale
- Controllo attraverso l'IO-Link
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Fori di posizionamento rettificati
- Amplificazione della forza di serraggio/fissaggio esterno
- Monitoraggio della posizione delle ganasce tramite IO-Link
- Monitoraggio della pressione aperto/bloccato tramite IO-Link
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Dimensioni: 160 x 160 x 82,2 mm
- Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio: 45 kN
- Forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle: 5.5 - 11 kN
- Corsa per griffa: 3 mm
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Pressione d'azionamento: 3 - 9 bar
- Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar: 3400 cm³
- Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
- Tempo di chiusura/apertura: 0.4 s
- Peso: 11 kg
Specifiche tecniche
| Corsa per griffa [mm] | 3.0 |
|---|---|
| Forza di serraggio alla massima pressione d'esercizio [kN] | 45.0 |
| Minima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 5.5 |
| Massima forza di serraggio aggiuntiva dal gruppo molle [kN] | 11.0 |
| Pressione d'esercizio min. [bar] | 3.0 |
| Pressione di esercizio max. [bar] | 9.0 |
| Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
| Altezza max. ganasce [mm] | 60.0 |
| Distanza H [mm] | 25.0 |
| Consumo d'aria per ogni corsa doppia con 6 bar [cm³] | 3400.0 |
| Tempo di chiusura/apertura [s] | 0.4 |
| Peso [kg] | 11.0 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrate, bussole, istruzioni per l'uso; senza contatto rigido per integrazione nel controllo della macchina