arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
NSE3-PH 138 IOL

NSE3-PH 138 IOL

Moduli elettromeccanici di serraggio

ID 1515320

Disponibile in magazzino
Modulo di serraggio standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Modulo di serraggio elettromeccanico
  • Controllo attraverso l'IO-Link
  • Sistema di sensori completamente integrato
  • Monitoraggio delle posizioni dei cursori di serraggio
  • Monitoraggio presenza del pallet
Dati tecnici:
  • Dimensioni: Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
  • Forza traente: 20 kN
  • Tempo di chiusura/apertura: 10 s
  • Precisione di ripetibilità: < 0.005 mm
  • Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
  • Attuatore della tensione d'esercizio: 24 V DC
  • Corrente assorbita max.: 2000 mA
  • Peso: 4.5 kg
Dimensioni Ø138 x Ø110 x 55,7 mm
Diametro [mm] 138.0
Forza traente [kN] 20.0
Tensione di alimentazione [V DC] 24.0
Precisione di ripetibilità [mm] < 0.005
Tempo di chiusura/apertura [s] 10.0
Peso [kg] 4.5