KSE3 100 IOL
ID 1357129
Caratteristiche del prodotto:
- Morsa automatica elettromeccanica a 2 ganasce
- Controllo attraverso l'IO-Link
- Serraggio autocentrante
- Corsa standard
- Monitoraggio della posizione delle ganasce tramite IO-Link
- Ganasce base: Dentatura fine e incastro a croce
- Possibile campo della forza di serraggio: 5.4 - 18 kN
- Corsa per griffa: 2 mm
- Velocità di corsa ganasce: 0.3 mm/s
- Unità di controllo della tensione d'esercizio: 24 V DC
- Attuatore della tensione d'esercizio: 24 V DC
- Corrente di riposo: 70 mA
- Corrente assorbita media: 800 mA
- Picco corrente max.: 5000 mA
- Altezza max. ganasce: 60 mm
- Precisione di ripetibilità: 0.01 mm
- Peso: 4.2 kg
Specifiche tecniche
Corsa per griffa [mm] | 2 |
---|---|
Forza di serraggio min. [kN] | 5.4 |
Forza di serraggio max. [kN] | 18 |
Unità di controllo della tensione d'esercizio [V DC] | 24 |
Attuatore della tensione d'esercizio [V DC] | 24 |
Corrente di riposo [mA] | 70 |
Corrente assorbita media [mA] | 800 |
Picco corrente max. [mA] | 5000 |
Velocità di corsa ganasce [mm/s] | 0.3 |
Precisione di ripetibilità della morsa [mm] | 0.01 |
Altezza max. ganasce [mm] | 60 |
Distanza H [mm] | 16 |
Peso [kg] | 4.2 |
La fornitura comprende
Morsa automatica, viti di fissaggio per ganasce e morsa automatica di sistema, tappi di copertura, viti calibrate, bussole, istruzioni per l'uso; senza contatto rigido per lato piastra adattatrice
Forza di serraggio
La forza di serraggio è la somma aritmetica delle forze individuali generatesi all'altezza dei morsetti, distanza "H".
Possibile campo della forza di serraggio
Intervallo in cui è possibile impostare la forza di serraggio. La forza di serraggio target è impostata come percentuale nel software.
Corrente assorbita media
Corrente assorbita media durante un ciclo di serraggio (serraggio/apertura).
Picco corrente max.
Corrente assorbita massima, max. una volta per ciclo di serraggio.
Velocità di corsa ganasce
Massima velocità di corsa possibile con elevate forze di serraggio. Con forze di serraggio inferiori, la velocità di corsa potrebbe essere inferiore.
Tolleranza di altezza della morsa a vite
±0,04 mm.
Su richiesta sono disponibili blocchi con forza di serraggio della stessa altezza.
Precisione di ripetibilità
Variazioni delle posizioni finali dopo 100 cicli consecutivi.
Manutenzione e riparazione
Per la manutenzione delle morse TANDEM è opportuno utilizzare il nostro grasso speciale LP 410 (ID 0184213).